ZM-UKFL208D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

ZM-UKFL208D1

Included products

Bearing UK208D1 Bearing
Housing FL208D1 Housing

Associated products

Adapter sleeve H2308X Adapter sleeve

Nominal Dimensions

d 35 mm Diameter dalam
L,L1 100 mm Tinggi keseluruhan
J 144 mm Jarak antara baut pengikat
N 21 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 21 mm Lebar flange
A1 15 mm Lebar flange
A 36 mm Lebar dasar
A4 56 mm Lebar termasuk end cover
B,B1,B2 46 mm Lebar inner ring
F 46 mm Diameter abutment housing
t 3 mm Clearance
H 175 mm Panjang keseluruhan

Mounting information

G M14 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 29.1 kN Basic dynamic load rating
C0r 17.8 kN Basic static load rating

Massa

mass 1.7 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations ZM-UKFL208D1