ZM-UKFL206D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

ZM-UKFL206D1

Included products

Bearing UK206D1 Bearing
Housing FL206D1 Housing

Associated products

Adapter sleeve H2306X Adapter sleeve

Nominal Dimensions

d 25 mm Diameter dalam
L,L1 80 mm Tinggi keseluruhan
J 117 mm Jarak antara baut pengikat
N 18 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 18 mm Lebar flange
A1 13 mm Lebar flange
A 31 mm Lebar dasar
A4 45 mm Lebar termasuk end cover
B,B1,B2 38 mm Lebar inner ring
F 36 mm Diameter abutment housing
t 2 mm Clearance
H 148 mm Panjang keseluruhan

Mounting information

G M14 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 19.5 kN Basic dynamic load rating
C0r 11.3 kN Basic static load rating

Massa

mass 1 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations ZM-UKFL206D1