ZM-UCFL209D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

ZM-UCFL209D1

Included products

Bearing UC209D1 Bearing
Housing FL209D1 Housing

Nominal Dimensions

d 45 mm Diameter dalam
L,L1 108 mm Tinggi keseluruhan
J 148 mm Jarak antara baut pengikat
N 19 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 22 mm Lebar flange
A1 16 mm Lebar flange
A 38 mm Lebar dasar
A4 57 mm Lebar termasuk end cover
B,B1,B2 49.2 mm Lebar inner ring
t 3 mm Clearance
H 188 mm Panjang keseluruhan
S 19 mm Jarak dari inner ring side face ke pusat raceway

Mounting information

G M16 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 32.5 kN Basic dynamic load rating
C0r 20.4 kN Basic static load rating

Massa

mass 1.9 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations ZM-UCFL209D1