ZM-UCFL205D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

ZM-UCFL205D1

Included products

Bearing UC205D1 Bearing
Housing FL205D1 Housing

Nominal Dimensions

d 25 mm Diameter dalam
L,L1 68 mm Tinggi keseluruhan
J 99 mm Jarak antara baut pengikat
N 16 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 16 mm Lebar flange
A1 13 mm Lebar flange
A 27 mm Lebar dasar
A4 40 mm Lebar termasuk end cover
B,B1,B2 34.1 mm Lebar inner ring
t 2 mm Clearance
H 130 mm Panjang keseluruhan
S 14.3 mm Jarak dari inner ring side face ke pusat raceway

Mounting information

G M14 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 14 kN Basic dynamic load rating
C0r 7.85 kN Basic static load rating

Massa

mass 0.6 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations ZM-UCFL205D1