UKFLX10D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

UKFLX10D1

Included products

Bearing UKX10D1 Bearing
Housing FLX10D1 Housing

Associated products

Adapter sleeve H2310X Adapter sleeve

Nominal Dimensions

d 45 mm Diameter dalam
L,L1 133 mm Tinggi keseluruhan
J 184 mm Jarak antara baut pengikat
N 26 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 26 mm Lebar flange
A1 18 mm Lebar flange
A 44 mm Lebar dasar
A0 55.5 mm Lebar keseluruhan
B,B1,B2 55 mm Lebar inner ring
F 57 mm Diameter abutment housing
H 216 mm Panjang keseluruhan

Mounting information

G M16 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 43.5 kN Basic dynamic load rating
C0r 29.2 kN Basic static load rating

Massa

mass 3.1 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations UKFLX10D1