UKFLX05D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

UKFLX05D1

Included products

Bearing UKX05D1 Bearing
Housing FLX05D1 Housing

Associated products

Adapter sleeve H2305X Adapter sleeve

Nominal Dimensions

d 20 mm Diameter dalam
L,L1 83 mm Tinggi keseluruhan
J 117 mm Jarak antara baut pengikat
N 18 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 18 mm Lebar flange
A1 13 mm Lebar flange
A 30 mm Lebar dasar
A0 39 mm Lebar keseluruhan
B,B1,B2 35 mm Lebar inner ring
H 141 mm Panjang keseluruhan

Mounting information

G M10 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 19.5 kN Basic dynamic load rating
C0r 11.3 kN Basic static load rating

Massa

mass 1 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations UKFLX05D1