UKFL322D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

UKFL322D1

Included products

Bearing UK322D1 Bearing
Housing FL322D1 Housing

Associated products

Adapter sleeve H2322X Adapter sleeve

Nominal Dimensions

d 100 mm Diameter dalam
L,L1 300 mm Tinggi keseluruhan
J 390 mm Jarak antara baut pengikat
N 44 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 60 mm Lebar flange
A1 42 mm Lebar flange
A 96 mm Lebar dasar
B,B1,B2 105 mm Lebar inner ring
H 470 mm Panjang keseluruhan

Mounting information

G M39 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 205 kN Basic dynamic load rating
C0r 179 kN Basic static load rating

Massa

mass 34 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations UKFL322D1