UKFL319D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

UKFL319D1

Included products

Bearing UK319D1 Bearing
Housing FL319D1 Housing

Associated products

Adapter sleeve H2319X Adapter sleeve

Nominal Dimensions

d 85 mm Diameter dalam
L,L1 250 mm Tinggi keseluruhan
J 330 mm Jarak antara baut pengikat
N 41 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 59 mm Lebar flange
A1 40 mm Lebar flange
A 94 mm Lebar dasar
B,B1,B2 90 mm Lebar inner ring
H 405 mm Panjang keseluruhan

Mounting information

G M36 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 153 kN Basic dynamic load rating
C0r 119 kN Basic static load rating

Massa

mass 22 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations UKFL319D1