UKFL315D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

UKFL315D1

Included products

Bearing UK315D1 Bearing
Housing FL315D1 Housing

Associated products

Adapter sleeve H2315X Adapter sleeve

Nominal Dimensions

d 65 mm Diameter dalam
L,L1 195 mm Tinggi keseluruhan
J 260 mm Jarak antara baut pengikat
N 39 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 39 mm Lebar flange
A1 30 mm Lebar flange
A 66 mm Lebar dasar
A0 81.5 mm Lebar keseluruhan
B,B1,B2 73 mm Lebar inner ring
H 320 mm Panjang keseluruhan

Mounting information

G M30 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 113 kN Basic dynamic load rating
C0r 77 kN Basic static load rating

Massa

mass 9.9 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations UKFL315D1