UKFL313D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

UKFL313D1

Included products

Bearing UK313D1 Bearing
Housing FL313D1 Housing

Associated products

Adapter sleeve H2313X Adapter sleeve

Nominal Dimensions

d 60 mm Diameter dalam
L,L1 175 mm Tinggi keseluruhan
J 240 mm Jarak antara baut pengikat
N 33 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 33 mm Lebar flange
A1 25 mm Lebar flange
A 58 mm Lebar dasar
A0 71.5 mm Lebar keseluruhan
B,B1,B2 65 mm Lebar inner ring
H 295 mm Panjang keseluruhan

Mounting information

G M27 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 92.5 kN Basic dynamic load rating
C0r 60 kN Basic static load rating

Massa

mass 7.4 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations UKFL313D1