UKFL310D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

UKFL310D1

Included products

Bearing UK310D1 Bearing
Housing FL310D1 Housing

Associated products

Adapter sleeve H2310X Adapter sleeve

Nominal Dimensions

d 45 mm Diameter dalam
L,L1 140 mm Tinggi keseluruhan
J 187 mm Jarak antara baut pengikat
N 28 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 28 mm Lebar flange
A1 19 mm Lebar flange
A 48 mm Lebar dasar
A0 60.5 mm Lebar keseluruhan
B,B1,B2 55 mm Lebar inner ring
H 240 mm Panjang keseluruhan

Mounting information

G M22 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 62 kN Basic dynamic load rating
C0r 38.5 kN Basic static load rating

Massa

mass 4.1 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations UKFL310D1