UKFL308D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

UKFL308D1

Included products

Bearing UK308D1 Bearing
Housing FL308D1 Housing

Associated products

Adapter sleeve H2308X Adapter sleeve

Nominal Dimensions

d 35 mm Diameter dalam
L,L1 112 mm Tinggi keseluruhan
J 158 mm Jarak antara baut pengikat
N 23 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 23 mm Lebar flange
A1 17 mm Lebar flange
A 40 mm Lebar dasar
A0 50 mm Lebar keseluruhan
B,B1,B2 46 mm Lebar inner ring
H 200 mm Panjang keseluruhan

Mounting information

G M20 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 40.5 kN Basic dynamic load rating
C0r 24 kN Basic static load rating

Massa

mass 2.2 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations UKFL308D1