UKFL306D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

UKFL306D1

Included products

Bearing UK306D1 Bearing
Housing FL306D1 Housing

Associated products

Adapter sleeve H2306X Adapter sleeve

Nominal Dimensions

d 25 mm Diameter dalam
L,L1 90 mm Tinggi keseluruhan
J 134 mm Jarak antara baut pengikat
N 18 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 18 mm Lebar flange
A1 15 mm Lebar flange
A 32 mm Lebar dasar
A0 40.5 mm Lebar keseluruhan
B,B1,B2 38 mm Lebar inner ring
H 180 mm Panjang keseluruhan

Mounting information

G M20 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 26.7 kN Basic dynamic load rating
C0r 15 kN Basic static load rating

Massa

mass 1.5 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations UKFL306D1