UKFL215D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

UKFL215D1

Included products

Bearing UK215D1 Bearing
Housing FL215D1 Housing

Associated products

Adapter sleeve H2315X Adapter sleeve

Nominal Dimensions

d 65 mm Diameter dalam
L,L1 165 mm Tinggi keseluruhan
J 225 mm Jarak antara baut pengikat
N 34 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 34 mm Lebar flange
A1 22 mm Lebar flange
A 56 mm Lebar dasar
A0 71 mm Lebar keseluruhan
B,B1,B2 73 mm Lebar inner ring
F 84 mm Diameter abutment housing
H 275 mm Panjang keseluruhan

Mounting information

G M20 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 66 kN Basic dynamic load rating
C0r 49.5 kN Basic static load rating

Massa

mass 6.2 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations UKFL215D1