UKFL213D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

UKFL213D1

Included products

Bearing UK213D1 Bearing
Housing FL213D1 Housing

Associated products

Adapter sleeve H2313X Adapter sleeve

Nominal Dimensions

d 60 mm Diameter dalam
L,L1 155 mm Tinggi keseluruhan
J 210 mm Jarak antara baut pengikat
N 30 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 30 mm Lebar flange
A1 22 mm Lebar flange
A 50 mm Lebar dasar
A0 64 mm Lebar keseluruhan
B,B1,B2 65 mm Lebar inner ring
F 74 mm Diameter abutment housing
H 258 mm Panjang keseluruhan

Mounting information

G M20 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 57.5 kN Basic dynamic load rating
C0r 40 kN Basic static load rating

Massa

mass 5 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations UKFL213D1