UKFL212D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

UKFL212D1

Included products

Bearing UK212D1 Bearing
Housing FL212D1 Housing

Associated products

Adapter sleeve H2312X Adapter sleeve

Nominal Dimensions

d 55 mm Diameter dalam
L,L1 140 mm Tinggi keseluruhan
J 202 mm Jarak antara baut pengikat
N 29 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 29 mm Lebar flange
A1 18 mm Lebar flange
A 48 mm Lebar dasar
A0 61 mm Lebar keseluruhan
B,B1,B2 62 mm Lebar inner ring
F 69 mm Diameter abutment housing
H 250 mm Panjang keseluruhan

Mounting information

G M20 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 52.5 kN Basic dynamic load rating
C0r 36 kN Basic static load rating

Massa

mass 3.9 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations UKFL212D1