UKFE206D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Ductile Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

UKFE206D1

Included products

Bearing UK206D1 Bearing
Housing FE206D1 Housing

Associated products

Adapter sleeve H2306X Adapter sleeve

Nominal Dimensions

d 25 mm Diameter dalam
L,L1 73 mm Tinggi keseluruhan
J 117 mm Jarak antara baut pengikat
N 16 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 18 mm Lebar flange
A1 10 mm Lebar flange
A 30 mm Lebar dasar
A0 39 mm Lebar keseluruhan
B,B1,B2 38 mm Lebar inner ring
F 36 mm Diameter abutment housing
H 145 mm Panjang keseluruhan

Mounting information

G M14 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 19.5 kN Basic dynamic load rating
C0r 11.3 kN Basic static load rating

Massa

mass 0.6 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations UKFE206D1