UELFLU211D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

UELFLU211D1

Included products

Bearing UEL211D1 Bearing
Housing FLU211D1 Housing

Nominal Dimensions

d 55 mm Diameter dalam
L,L1 134 mm Tinggi keseluruhan
J 184 mm Jarak antara baut pengikat
N 18 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 31 mm Lebar flange
A1 21 mm Lebar flange
A 49 mm Lebar dasar
A0 74.6 mm Lebar keseluruhan
B,B1,B2 71.4 mm Lebar inner ring
H 217 mm Panjang keseluruhan
S 27.75 mm Jarak dari inner ring side face ke pusat raceway

Mounting information

G M16 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 43.5 kN Basic dynamic load rating
C0r 29.2 kN Basic static load rating

Massa

mass 3.6 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations UELFLU211D1