UCFLX08D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

UCFLX08D1

Included products

Bearing UCX08D1 Bearing
Housing FLX08D1 Housing

Nominal Dimensions

d 40 mm Diameter dalam
L,L1 111 mm Tinggi keseluruhan
J 148 mm Jarak antara baut pengikat
N 16 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 22 mm Lebar flange
A1 16 mm Lebar flange
A 40 mm Lebar dasar
A0 52.2 mm Lebar keseluruhan
B,B1,B2 49.2 mm Lebar inner ring
H 179 mm Panjang keseluruhan
S 19 mm Jarak dari inner ring side face ke pusat raceway

Mounting information

G M14 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 32.5 kN Basic dynamic load rating
C0r 20.4 kN Basic static load rating

Massa

mass 2 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations UCFLX08D1