UCFL324D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

UCFL324D1

Included products

Bearing UC324D1 Bearing
Housing FL324D1 Housing

Nominal Dimensions

d 120 mm Diameter dalam
L,L1 330 mm Tinggi keseluruhan
J 430 mm Jarak antara baut pengikat
N 47 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 65 mm Lebar flange
A1 48 mm Lebar flange
A 110 mm Lebar dasar
A0 140 mm Lebar keseluruhan
B,B1,B2 126 mm Lebar inner ring
H 520 mm Panjang keseluruhan
S 51 mm Jarak dari inner ring side face ke pusat raceway

Mounting information

G M42 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 207 kN Basic dynamic load rating
C0r 185 kN Basic static load rating

Massa

mass 48 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations UCFL324D1