UCFL314D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

UCFL314D1

Included products

Bearing UC314D1 Bearing
Housing FL314D1 Housing

Nominal Dimensions

d 70 mm Diameter dalam
L,L1 185 mm Tinggi keseluruhan
J 250 mm Jarak antara baut pengikat
N 35 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 36 mm Lebar flange
A1 28 mm Lebar flange
A 61 mm Lebar dasar
A0 81 mm Lebar keseluruhan
B,B1,B2 78 mm Lebar inner ring
H 315 mm Panjang keseluruhan
S 33 mm Jarak dari inner ring side face ke pusat raceway

Mounting information

G M30 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 104 kN Basic dynamic load rating
C0r 68 kN Basic static load rating

Massa

mass 8.6 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations UCFL314D1