UCFL307D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

UCFL307D1

Included products

Bearing UC307D1 Bearing
Housing FL307D1 Housing

Nominal Dimensions

d 35 mm Diameter dalam
L,L1 100 mm Tinggi keseluruhan
J 141 mm Jarak antara baut pengikat
N 23 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 20 mm Lebar flange
A1 16 mm Lebar flange
A 36 mm Lebar dasar
A0 49 mm Lebar keseluruhan
B,B1,B2 48 mm Lebar inner ring
H 185 mm Panjang keseluruhan
S 19 mm Jarak dari inner ring side face ke pusat raceway

Mounting information

G M20 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 33.5 kN Basic dynamic load rating
C0r 19.1 kN Basic static load rating

Massa

mass 1.7 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations UCFL307D1