UCFL213D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

UCFL213D1

Included products

Bearing UC213D1 Bearing
Housing FL213D1 Housing

Nominal Dimensions

d 65 mm Diameter dalam
L,L1 155 mm Tinggi keseluruhan
J 210 mm Jarak antara baut pengikat
N 23 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 30 mm Lebar flange
A1 22 mm Lebar flange
A 50 mm Lebar dasar
A0 69.7 mm Lebar keseluruhan
B,B1,B2 65.1 mm Lebar inner ring
H 258 mm Panjang keseluruhan
S 25.4 mm Jarak dari inner ring side face ke pusat raceway

Mounting information

G M20 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 57.5 kN Basic dynamic load rating
C0r 40 kN Basic static load rating

Massa

mass 4.8 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations UCFL213D1