UCFE212D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Ductile Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

UCFE212D1

Included products

Bearing UC212D1 Bearing
Housing FE212D1 Housing

Nominal Dimensions

d 60 mm Diameter dalam
L,L1 129 mm Tinggi keseluruhan
J 202 mm Jarak antara baut pengikat
N 23 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 29 mm Lebar flange
A1 18 mm Lebar flange
A 46 mm Lebar dasar
A0 68.7 mm Lebar keseluruhan
B,B1,B2 65.1 mm Lebar inner ring
H 241 mm Panjang keseluruhan
S 25.4 mm Jarak dari inner ring side face ke pusat raceway

Mounting information

G M20 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 52.5 kN Basic dynamic load rating
C0r 36 kN Basic static load rating

Massa

mass 2.8 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations UCFE212D1