CM-UKFLX06D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

CM-UKFLX06D1

Included products

Bearing UKX06D1 Bearing
Housing FLX06D1 Housing

Associated products

Adapter sleeve H2306X Adapter sleeve

Nominal Dimensions

d 25 mm Diameter dalam
L,L1 98.5 mm Tinggi keseluruhan
J 130 mm Jarak antara baut pengikat
N 19 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 19 mm Lebar flange
A1 15 mm Lebar flange
B,B1,B2 38 mm Lebar inner ring
t 2 mm Clearance
H 156 mm Panjang keseluruhan
L2 47.5 mm tinggi pusat spherical seat

Mounting information

G M14 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 25.7 kN Basic dynamic load rating
C0r 15.3 kN Basic static load rating

Massa

mass 1.6 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations CM-UKFLX06D1