CM-UKFL328D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

CM-UKFL328D1

Included products

Bearing UK328D1 Bearing
Housing FL328D1 Housing

Associated products

Adapter sleeve H2328 Adapter sleeve

Nominal Dimensions

d 125 mm Diameter dalam
L,L1 410 mm Tinggi keseluruhan
J 500 mm Jarak antara baut pengikat
N 51 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 75 mm Lebar flange
A1 60 mm Lebar flange
A5 192 mm Lebar termasuk end cover
B,B1,B2 131 mm Lebar inner ring
t 6 mm Clearance
H 600 mm Panjang keseluruhan
L2 200 mm tinggi pusat spherical seat

Mounting information

G M45 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 253 kN Basic dynamic load rating
C0r 246 kN Basic static load rating

Massa

mass 90 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations CM-UKFL328D1