CM-UKFL211D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

CM-UKFL211D1

Included products

Bearing UK211D1 Bearing
Housing FL211D1 Housing

Associated products

Adapter sleeve H2311X Adapter sleeve

Nominal Dimensions

d 50 mm Diameter dalam
L,L1 133 mm Tinggi keseluruhan
J 184 mm Jarak antara baut pengikat
N 25 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 25 mm Lebar flange
A1 18 mm Lebar flange
A5 75 mm Lebar termasuk end cover
B,B1,B2 59 mm Lebar inner ring
F 64 mm Diameter abutment housing
t 4 mm Clearance
H 224 mm Panjang keseluruhan
L2 65 mm tinggi pusat spherical seat

Mounting information

G M16 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 43.5 kN Basic dynamic load rating
C0r 29.2 kN Basic static load rating

Massa

mass 3.7 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations CM-UKFL211D1