CM-UCFL326D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

CM-UCFL326D1

Included products

Bearing UC326D1 Bearing
Housing FL326D1 Housing

Nominal Dimensions

d 130 mm Diameter dalam
L,L1 376 mm Tinggi keseluruhan
J 460 mm Jarak antara baut pengikat
N 47 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 65 mm Lebar flange
A1 50 mm Lebar flange
A5 178 mm Lebar termasuk end cover
B,B1,B2 135 mm Lebar inner ring
t 6 mm Clearance
H 550 mm Panjang keseluruhan
L2 180 mm tinggi pusat spherical seat
S 54 mm Jarak dari inner ring side face ke pusat raceway

Mounting information

G M42 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 229 kN Basic dynamic load rating
C0r 214 kN Basic static load rating

Massa

mass 64 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations CM-UCFL326D1