CM-UCFL319D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

CM-UCFL319D1

Included products

Bearing UC319D1 Bearing
Housing FL319D1 Housing

Nominal Dimensions

d 95 mm Diameter dalam
L,L1 260 mm Tinggi keseluruhan
J 330 mm Jarak antara baut pengikat
N 41 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 59 mm Lebar flange
A1 40 mm Lebar flange
A5 149 mm Lebar termasuk end cover
B,B1,B2 103 mm Lebar inner ring
t 5 mm Clearance
H 405 mm Panjang keseluruhan
L2 125 mm tinggi pusat spherical seat
S 41 mm Jarak dari inner ring side face ke pusat raceway

Mounting information

G M36 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 153 kN Basic dynamic load rating
C0r 119 kN Basic static load rating

Massa

mass 26 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations CM-UCFL319D1