CM-UCFL317D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

CM-UCFL317D1

Included products

Bearing UC317D1 Bearing
Housing FL317D1 Housing

Nominal Dimensions

d 85 mm Diameter dalam
L,L1 234 mm Tinggi keseluruhan
J 300 mm Jarak antara baut pengikat
N 38 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 44 mm Lebar flange
A1 32 mm Lebar flange
A5 127 mm Lebar termasuk end cover
B,B1,B2 96 mm Lebar inner ring
t 5 mm Clearance
H 370 mm Panjang keseluruhan
L2 110 mm tinggi pusat spherical seat
S 40 mm Jarak dari inner ring side face ke pusat raceway

Mounting information

G M33 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 133 kN Basic dynamic load rating
C0r 97 kN Basic static load rating

Massa

mass 18 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations CM-UCFL317D1