CM-UCFL316D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

CM-UCFL316D1

Included products

Bearing UC316D1 Bearing
Housing FL316D1 Housing

Nominal Dimensions

d 80 mm Diameter dalam
L,L1 222 mm Tinggi keseluruhan
J 285 mm Jarak antara baut pengikat
N 38 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 38 mm Lebar flange
A1 32 mm Lebar flange
A5 116 mm Lebar termasuk end cover
B,B1,B2 86 mm Lebar inner ring
t 4 mm Clearance
H 355 mm Panjang keseluruhan
L2 105 mm tinggi pusat spherical seat
S 34 mm Jarak dari inner ring side face ke pusat raceway

Mounting information

G M33 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 123 kN Basic dynamic load rating
C0r 86.5 kN Basic static load rating

Massa

mass 16 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations CM-UCFL316D1