CM-UCFL210D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

CM-UCFL210D1

Included products

Bearing UC210D1 Bearing
Housing FL210D1 Housing

Nominal Dimensions

d 50 mm Diameter dalam
L,L1 120 mm Tinggi keseluruhan
J 157 mm Jarak antara baut pengikat
N 19 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 22 mm Lebar flange
A1 16 mm Lebar flange
A5 72 mm Lebar termasuk end cover
B,B1,B2 51.6 mm Lebar inner ring
t 3 mm Clearance
H 197 mm Panjang keseluruhan
L2 57.5 mm tinggi pusat spherical seat
S 19 mm Jarak dari inner ring side face ke pusat raceway

Mounting information

G M16 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 35 kN Basic dynamic load rating
C0r 23.2 kN Basic static load rating

Massa

mass 2.7 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations CM-UCFL210D1