CM-UCFL207D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

CM-UCFL207D1

Included products

Bearing UC207D1 Bearing
Housing FL207D1 Housing

Nominal Dimensions

d 35 mm Diameter dalam
L,L1 97 mm Tinggi keseluruhan
J 130 mm Jarak antara baut pengikat
N 16 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 19 mm Lebar flange
A1 15 mm Lebar flange
A5 59 mm Lebar termasuk end cover
B,B1,B2 42.9 mm Lebar inner ring
t 3 mm Clearance
H 161 mm Panjang keseluruhan
L2 45 mm tinggi pusat spherical seat
S 17.5 mm Jarak dari inner ring side face ke pusat raceway

Mounting information

G M14 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 25.7 kN Basic dynamic load rating
C0r 15.3 kN Basic static load rating

Massa

mass 1.4 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations CM-UCFL207D1