CM-UCFL203D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

CM-UCFL203D1

Included products

Bearing UC203D1 Bearing
Housing FL204D1 Housing

Nominal Dimensions

d 17 mm Diameter dalam
L,L1 67 mm Tinggi keseluruhan
J 90 mm Jarak antara baut pengikat
N 12 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 15 mm Lebar flange
A1 11 mm Lebar flange
A5 46 mm Lebar termasuk end cover
B,B1,B2 31 mm Lebar inner ring
t 2 mm Clearance
H 113 mm Panjang keseluruhan
L2 30 mm tinggi pusat spherical seat
S 12.7 mm Jarak dari inner ring side face ke pusat raceway

Mounting information

G M10 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 12.8 kN Basic dynamic load rating
C0r 6.65 kN Basic static load rating

Massa

mass 0.6 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations CM-UCFL203D1