C-UKFLX09D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

C-UKFLX09D1

Included products

Bearing UKX09D1 Bearing
Housing FLX09D1 Housing

Associated products

Adapter sleeve H2309X Adapter sleeve

Nominal Dimensions

d 40 mm Diameter dalam
L,L1 119.5 mm Tinggi keseluruhan
J 157 mm Jarak antara baut pengikat
N 23 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 23 mm Lebar flange
A1 16 mm Lebar flange
B,B1,B2 50 mm Lebar inner ring
F 52 mm Diameter abutment housing
t 3 mm Clearance
H 189 mm Panjang keseluruhan
L2 58 mm tinggi pusat spherical seat

Mounting information

G M14 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 35 kN Basic dynamic load rating
C0r 23.2 kN Basic static load rating

Massa

mass 2.7 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations C-UKFLX09D1