C-UKFL326D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

C-UKFL326D1

Included products

Bearing UK326D1 Bearing
Housing FL326D1 Housing

Associated products

Adapter sleeve H2326 Adapter sleeve

Nominal Dimensions

d 115 mm Diameter dalam
L,L1 376 mm Tinggi keseluruhan
J 460 mm Jarak antara baut pengikat
N 47 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 65 mm Lebar flange
A1 50 mm Lebar flange
A5 178 mm Lebar termasuk end cover
B,B1,B2 121 mm Lebar inner ring
t 6 mm Clearance
H 550 mm Panjang keseluruhan
L2 180 mm tinggi pusat spherical seat

Mounting information

G M42 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 229 kN Basic dynamic load rating
C0r 214 kN Basic static load rating

Massa

mass 65 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations C-UKFL326D1