C-UKFL324D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

C-UKFL324D1

Included products

Bearing UK324D1 Bearing
Housing FL324D1 Housing

Associated products

Adapter sleeve H2324 Adapter sleeve

Nominal Dimensions

d 110 mm Diameter dalam
L,L1 342 mm Tinggi keseluruhan
J 430 mm Jarak antara baut pengikat
N 47 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 65 mm Lebar flange
A1 48 mm Lebar flange
A5 172 mm Lebar termasuk end cover
B,B1,B2 112 mm Lebar inner ring
t 5 mm Clearance
H 520 mm Panjang keseluruhan
L2 165 mm tinggi pusat spherical seat

Mounting information

G M42 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 207 kN Basic dynamic load rating
C0r 185 kN Basic static load rating

Massa

mass 52 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations C-UKFL324D1