C-UKFL311D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

C-UKFL311D1

Included products

Bearing UK311D1 Bearing
Housing FL311D1 Housing

Associated products

Adapter sleeve H2311X Adapter sleeve

Nominal Dimensions

d 50 mm Diameter dalam
L,L1 162 mm Tinggi keseluruhan
J 198 mm Jarak antara baut pengikat
N 30 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 30 mm Lebar flange
A1 20 mm Lebar flange
A5 92 mm Lebar termasuk end cover
B,B1,B2 59 mm Lebar inner ring
t 4 mm Clearance
H 250 mm Panjang keseluruhan
L2 75 mm tinggi pusat spherical seat

Mounting information

G M22 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 71.5 kN Basic dynamic load rating
C0r 45 kN Basic static load rating

Massa

mass 6 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations C-UKFL311D1