C-UKFL305D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

C-UKFL305D1

Included products

Bearing UK305D1 Bearing
Housing FL305D1 Housing

Associated products

Adapter sleeve H2305X Adapter sleeve

Nominal Dimensions

d 20 mm Diameter dalam
L,L1 86 mm Tinggi keseluruhan
J 113 mm Jarak antara baut pengikat
N 16 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 16 mm Lebar flange
A1 13 mm Lebar flange
A5 56 mm Lebar termasuk end cover
B,B1,B2 35 mm Lebar inner ring
F 30 mm Diameter abutment housing
t 2 mm Clearance
H 150 mm Panjang keseluruhan
L2 40 mm tinggi pusat spherical seat

Mounting information

G M16 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 21.2 kN Basic dynamic load rating
C0r 10.9 kN Basic static load rating

Massa

mass 1.3 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations C-UKFL305D1