C-UKFL218D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

C-UKFL218D1

Included products

Bearing UK218D1 Bearing
Housing FL218D1 Housing

Associated products

Adapter sleeve H2318X Adapter sleeve

Nominal Dimensions

d 80 mm Diameter dalam
L,L1 205 mm Tinggi keseluruhan
J 265 mm Jarak antara baut pengikat
N 25 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 40 mm Lebar flange
A1 24 mm Lebar flange
A5 122 mm Lebar termasuk end cover
B,B1,B2 86 mm Lebar inner ring
F 102 mm Diameter abutment housing
t 5 mm Clearance
H 320 mm Panjang keseluruhan
L2 102.5 mm tinggi pusat spherical seat

Mounting information

G M22 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 96 kN Basic dynamic load rating
C0r 71.5 kN Basic static load rating

Massa

mass 13 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations C-UKFL218D1