C-UKFL217D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

C-UKFL217D1

Included products

Bearing UK217D1 Bearing
Housing FL217D1 Housing

Associated products

Adapter sleeve H2317X Adapter sleeve

Nominal Dimensions

d 75 mm Diameter dalam
L,L1 192 mm Tinggi keseluruhan
J 248 mm Jarak antara baut pengikat
N 25 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 36 mm Lebar flange
A1 24 mm Lebar flange
A5 114 mm Lebar termasuk end cover
B,B1,B2 82 mm Lebar inner ring
F 95 mm Diameter abutment housing
t 5 mm Clearance
H 305 mm Panjang keseluruhan
L2 95 mm tinggi pusat spherical seat

Mounting information

G M22 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 83.5 kN Basic dynamic load rating
C0r 64 kN Basic static load rating

Massa

mass 11 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations C-UKFL217D1