C-UKFL213D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

C-UKFL213D1

Included products

Bearing UK213D1 Bearing
Housing FL213D1 Housing

Associated products

Adapter sleeve H2313X Adapter sleeve

Nominal Dimensions

d 60 mm Diameter dalam
L,L1 157 mm Tinggi keseluruhan
J 210 mm Jarak antara baut pengikat
N 30 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 30 mm Lebar flange
A1 22 mm Lebar flange
A5 90 mm Lebar termasuk end cover
B,B1,B2 65 mm Lebar inner ring
F 74 mm Diameter abutment housing
t 4 mm Clearance
H 258 mm Panjang keseluruhan
L2 77.5 mm tinggi pusat spherical seat

Mounting information

G M20 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 57.5 kN Basic dynamic load rating
C0r 40 kN Basic static load rating

Massa

mass 6 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations C-UKFL213D1