C-UCFLX10D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

C-UCFLX10D1

Included products

Bearing UCX10D1 Bearing
Housing FLX10D1 Housing

Nominal Dimensions

d 50 mm Diameter dalam
L,L1 133.5 mm Tinggi keseluruhan
J 184 mm Jarak antara baut pengikat
N 19 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 26 mm Lebar flange
A1 18 mm Lebar flange
A5 76 mm Lebar termasuk end cover
B,B1,B2 55.6 mm Lebar inner ring
t 3 mm Clearance
H 216 mm Panjang keseluruhan
L2 66.5 mm tinggi pusat spherical seat
S 22.2 mm Jarak dari inner ring side face ke pusat raceway

Mounting information

G M16 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 43.5 kN Basic dynamic load rating
C0r 29.2 kN Basic static load rating

Massa

mass 3.6 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations C-UCFLX10D1