C-UCFLX07D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

C-UCFLX07D1

Included products

Bearing UCX07D1 Bearing
Housing FLX07D1 Housing

Nominal Dimensions

d 35 mm Diameter dalam
L,L1 108.5 mm Tinggi keseluruhan
J 144 mm Jarak antara baut pengikat
N 16 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 21 mm Lebar flange
A1 16 mm Lebar flange
A5 66 mm Lebar termasuk end cover
B,B1,B2 49.2 mm Lebar inner ring
t 3 mm Clearance
H 171 mm Panjang keseluruhan
L2 52.5 mm tinggi pusat spherical seat
S 19 mm Jarak dari inner ring side face ke pusat raceway

Mounting information

G M14 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 29.1 kN Basic dynamic load rating
C0r 17.8 kN Basic static load rating

Massa

mass 2.2 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations C-UCFLX07D1