C-UCFL320D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

C-UCFL320D1

Included products

Bearing UC320D1 Bearing
Housing FL320D1 Housing

Nominal Dimensions

d 100 mm Diameter dalam
L,L1 280 mm Tinggi keseluruhan
J 360 mm Jarak antara baut pengikat
N 44 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 59 mm Lebar flange
A1 40 mm Lebar flange
A5 154 mm Lebar termasuk end cover
B,B1,B2 108 mm Lebar inner ring
t 5 mm Clearance
H 440 mm Panjang keseluruhan
L2 135 mm tinggi pusat spherical seat
S 42 mm Jarak dari inner ring side face ke pusat raceway

Mounting information

G M39 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 173 kN Basic dynamic load rating
C0r 141 kN Basic static load rating

Massa

mass 31 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations C-UCFL320D1