C-UCFL315D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

C-UCFL315D1

Included products

Bearing UC315D1 Bearing
Housing FL315D1 Housing

Nominal Dimensions

d 75 mm Diameter dalam
L,L1 210 mm Tinggi keseluruhan
J 260 mm Jarak antara baut pengikat
N 35 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 39 mm Lebar flange
A1 30 mm Lebar flange
A5 114 mm Lebar termasuk end cover
B,B1,B2 82 mm Lebar inner ring
t 4 mm Clearance
H 320 mm Panjang keseluruhan
L2 97.5 mm tinggi pusat spherical seat
S 32 mm Jarak dari inner ring side face ke pusat raceway

Mounting information

G M30 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 113 kN Basic dynamic load rating
C0r 77 kN Basic static load rating

Massa

mass 12 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations C-UCFL315D1