C-UCFL313D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

C-UCFL313D1

Included products

Bearing UC313D1 Bearing
Housing FL313D1 Housing

Nominal Dimensions

d 65 mm Diameter dalam
L,L1 189 mm Tinggi keseluruhan
J 240 mm Jarak antara baut pengikat
N 31 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 33 mm Lebar flange
A1 25 mm Lebar flange
A5 103 mm Lebar termasuk end cover
B,B1,B2 75 mm Lebar inner ring
t 4 mm Clearance
H 295 mm Panjang keseluruhan
L2 87.5 mm tinggi pusat spherical seat
S 30 mm Jarak dari inner ring side face ke pusat raceway

Mounting information

G M27 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 92.5 kN Basic dynamic load rating
C0r 60 kN Basic static load rating

Massa

mass 9.9 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations C-UCFL313D1