C-UCFL311D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

C-UCFL311D1

Included products

Bearing UC311D1 Bearing
Housing FL311D1 Housing

Nominal Dimensions

d 55 mm Diameter dalam
L,L1 162 mm Tinggi keseluruhan
J 198 mm Jarak antara baut pengikat
N 25 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 30 mm Lebar flange
A1 20 mm Lebar flange
A5 92 mm Lebar termasuk end cover
B,B1,B2 66 mm Lebar inner ring
t 4 mm Clearance
H 250 mm Panjang keseluruhan
L2 75 mm tinggi pusat spherical seat
S 25 mm Jarak dari inner ring side face ke pusat raceway

Mounting information

G M22 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 71.5 kN Basic dynamic load rating
C0r 45 kN Basic static load rating

Massa

mass 5.9 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations C-UCFL311D1