C-UCFL310D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

C-UCFL310D1

Included products

Bearing UC310D1 Bearing
Housing FL310D1 Housing

Nominal Dimensions

d 50 mm Diameter dalam
L,L1 152 mm Tinggi keseluruhan
J 187 mm Jarak antara baut pengikat
N 25 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 28 mm Lebar flange
A1 19 mm Lebar flange
A5 88 mm Lebar termasuk end cover
B,B1,B2 61 mm Lebar inner ring
t 3 mm Clearance
H 240 mm Panjang keseluruhan
L2 70 mm tinggi pusat spherical seat
S 22 mm Jarak dari inner ring side face ke pusat raceway

Mounting information

G M22 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 62 kN Basic dynamic load rating
C0r 38.5 kN Basic static load rating

Massa

mass 5 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations C-UCFL310D1