C-UCFL307D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Gambar yang ditampilkan merupakan representasi. Desain dan spesifikasi mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Tap the image to enlarge it.

sebutan

C-UCFL307D1

Included products

Bearing UC307D1 Bearing
Housing FL307D1 Housing

Nominal Dimensions

d 35 mm Diameter dalam
L,L1 110 mm Tinggi keseluruhan
J 141 mm Jarak antara baut pengikat
N 23 mm Diameter lubang baut pengikat
A2 20 mm Lebar flange
A1 16 mm Lebar flange
A5 68 mm Lebar termasuk end cover
B,B1,B2 48 mm Lebar inner ring
t 3 mm Clearance
H 185 mm Panjang keseluruhan
L2 50 mm tinggi pusat spherical seat
S 19 mm Jarak dari inner ring side face ke pusat raceway

Mounting information

G M20 Ukuran baut

Peringkat Beban Dasar

Cr 33.5 kN Basic dynamic load rating
C0r 19.1 kN Basic static load rating

Massa

mass 2.1 kg estimasi massa
CAD
Informasi lebih lanjut
NSK Product Type Bearing Unit
Designations C-UCFL307D1